Verschlussschrauben bis 200° C, Aluminium

Verschlussschrauben bis 200° C, Aluminium
  • Mengenrabatt
Verschussschrauben GN 442 sind mit dem Außendurchmesser d1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852
abgestimmt.
Der Dichtring ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
442-22-G3/8-1-BL
442-22-G3/8-1-SW
442-22-G3/8-2-BL
442-22-G3/8-2-SW
442-22-M16X1,​5-1-BL
442-22-M16X1,​5-1-SW
442-22-M16X1,​5-2-BL
442-22-M16X1,​5-2-SW
442-26-G1/2-1-BL
442-26-G1/2-1-SW
442-26-G1/2-2-BL
442-26-G1/2-2-SW
442-26-M20X1,​5-1-BL
442-26-M20X1,​5-1-SW
442-26-M20X1,​5-2-BL
442-26-M20X1,​5-2-SW
442-32-G3/4-1-BL
442-32-G3/4-1-SW
442-32-G3/4-2-BL
442-32-G3/4-2-SW
442-32-M26X1,​5-1-BL
442-32-M26X1,​5-1-SW
442-32-M26X1,​5-2-BL
442-32-M26X1,​5-2-SW
442-40-G1-1-BL
442-40-G1-1-SW
442-40-G1-2-BL
442-40-G1-2-SW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Belüftungsbohrung Farbe Außendurchmesser d1 Gewinde d2

4.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungblank22G 3/8

5.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungschwarz22G 3/8

5.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungblank22G 3/8

6.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungschwarz22G 3/8

4.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungblank22M 16 x 1,5

5.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungschwarz22M 16 x 1,5

5.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungblank22M 16 x 1,5

6.72 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungschwarz22M 16 x 1,5

6.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungblank26G 1/2

7.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungschwarz26G 1/2

7.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungblank26G 1/2

8.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungschwarz26G 1/2

6.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungblank26M 20 x 1,5

7.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungschwarz26M 20 x 1,5

7.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungblank26M 20 x 1,5

8.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungschwarz26M 20 x 1,5

5.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungblank32G 3/4

7.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungschwarz32G 3/4

6.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungblank32G 3/4

8.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungschwarz32G 3/4

5.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungblank32M 26 x 1,5

7.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungschwarz32M 26 x 1,5

6.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungblank32M 26 x 1,5

8.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungschwarz32M 26 x 1,5

7.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungblank40G 1

9.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage ohne Belüftungsbohrungschwarz40G 1

8.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungblank40G 1

10.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage mit Belüftungsbohrungschwarz40G 1

Loading...

  1. 1

Technischer Support