EPIC® H-B 10 TGBH

EPIC® H-B 10 TGBH
  • Mengenrabatt
Das robuste Metallgehäuse für Rechtecksteckverbinder mit einem direkten Kabeleingang und 2 Querbügeln ist ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau geeignet. Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard. Mehr Platz im Innenraum für die Verkabelung
Zum Stecken mit Gehäuseunterteilen mit integrierten Deckel
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70055200
70055400
79055200
79055400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.22 €

10 Verfügbar auf Anfrage 10

18.10 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

18.08 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

18.23 €

10 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 72 Länge 73
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung darüber
Position des Schäkels Abdeckung Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Steckergehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Falsch Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support