• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

EPIC® H-B 16 SDRLH-BO

EPIC® H-B 16 SDRLH-BO
  • Mengenrabatt
Das robuste universale Metallgehäuse mit Bolzen für einen direkten Bügel und 2 Kabeleingängen ist ideal für den Einsatz in der Kunststoffindustrie geeignet. Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard. Metalldeckel mit stabilem Scharnier
Zur einfachen Einführung zweier Kabel
Schutzart nach UL50E geprüft

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
70096200
79096200
79096400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

29.65 €

5 Verfügbar auf Anfrage 10

37.45 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

29.60 €

5 Verfügbar 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (wetterfest) IP65 Höhe 84 Länge 93,3
Breite 43 Betriebstemperatur 125 Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 HB
Gehäusebeschichtung Mit Pulverbeschichtung Verschlussmechanismus Doppelverriegelungshebel Position Kabelzuführung Zweiseitig
Position des Schäkels Abdeckung Material Gehäuse Aluminium Art des Gehäuses Sockelgehäuse
Korrosionsbeständig Wahr EMC-Version Falsch UV-beständig Wahr
Mit Kabelverschraubung Falsch Mit Klappdeckel Wahr Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr

Technischer Support