EPIC® H-EE 46

EPIC® H-EE 46

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • EPIC® H-EE 46
  • EPIC® H-EE 46
  • Mengenrabatt
Der H-EE Einsatz mit gedrehten Kontakten ist für eine hohe Polzahl auf einer kleinen Fläche und für die Installation im H-B Gehäuse geeignet. Die Einsätze H-EE mit hoher Kontaktdichte auf Basis der bewährten H-BE Serie. Einsätze mit hoher Kontaktdichte für mittlere Leistungen
Auch als EPIC® H-EE 92 verfügbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10186400
10187400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

34.10 €

5 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Pin

34.48 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 16 Zulässige Spannung(V) 500 Durchmesser Steckkontakt 2,5
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 4 Anzahl der Pole 46
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 6
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Messing
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Wahr
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support