EPIC® K 4 / 2

EPIC® K 4 / 2

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Power und Control in einem Steckverbindereinsatz
· Optimal zusammen mit ÖLFLEX SERVO

Anwendung
· Maschinenbau
· Steuerungstechnik
· Erneuerbare Energien

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44424043
44424044
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKontaktart

41.87 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Pin

51.65 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Bus

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Strom(A) 80 Zulässige Spannung(V) 830 Durchmesser Steckkontakt 6
Umgebungstemperatur 125 Anschließbarer Leiterquerschnitt 16 Anzahl der Pole 6
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Bemessungsstoßspannung 8
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Material Stecker des Steckereinsatzes Thermoplast Material Kontakt Sonstige
Material des Kontakteinsatzes Kunststoff Material der Kontaktfläche Silber Kontakteinsatz ohne Kontakte Falsch
Modulare Version Wahr Mit Schutzleiter Wahr Mit Drahtschutz Wahr

Technischer Support