Steckverbindersystem für die witterungsbeständige Verkabelung von Photovoltaik- Anlagen
4mm Stecksystem mit doppelten Rasthaken
Anbaustecker für den Einsatz in Wechselrichtern
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Betriebstemperatur | 105 | Schutzart (IP), montiert | IP67 | Nennspannung | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 | Anzahl der Steckkontakte | 1 | Nennstrom | 30 |
Umgebungstemperatur | 105 | Gewindegröße M | 4 | Anschließbarer Leiterquerschnitt | 6 |
Durchmesser Stecker | 19 | Material Gehäuse | Kunststoff | Material der Kontaktfläche | Zinn |
Material Isolationskörper | Thermoplast | Material Kontakt | Messing | Verschlussmechanismus | Sonstige |
Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 | V0 | Mit Verriegelungsvorrichtung | Wahr | Mit Schutzleiter | Wahr |
Art der elektrischen Verbindung | Crimpverbindung | Art des Gehäuses | gerade |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.