Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

EPIC® SOLAR 4 M (Teilenummern)

EPIC® SOLAR 4 M
  • Mengenrabatt

Der konfektionierte Solarstecker in 4-mm-Variante hat ein doppeltes Sicherheitssystem und ist für Kristallin- und Dünnschichtkabel geeignet. 4mm Stecksystem mit doppelten Rasthaken
Vor Ort montierbarer Solarsteckverbinder

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44428200
44428201
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennstrom Anschließbarer Leiterquerschnitt

1.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10222.5

1.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 10306

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur 105 Schutzart (IP), montiert IP67 Nennspannung 1000
Verschmutzungsgrad 2 Anzahl der Steckkontakte 1 Umgebungstemperatur 105
Gewindegröße M 4 Durchmesser Stecker 19 Material Gehäuse Kunststoff
Material der Kontaktfläche Zinn Material Isolationskörper Thermoplast Material Kontakt Messing
Verschlussmechanismus Sonstige Brennbarkeitsklasse des Isoliermaterials gem. mit UL94 V0 Mit Verriegelungsvorrichtung Wahr
Mit Schutzleiter Wahr Kontaktart Pin Art der elektrischen Verbindung Crimpverbindung
Art des Gehäuses gerade

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support