Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
28600701/1000 |
28600701/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,607.50 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 1000 | ||
1,803.75 € | 1 | Verfügbar | 52 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Anwendung | Außen | Außendurchmesser ca. | 2,9 | Anzahl der Fasern | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Fasern pro Rohr | 1 | Faserkategorie | OP2 | Farbe Außenmantel | schwarz |
Flammhemmend | keine | Fasertyp | Multimodus 200/300 | Armierung | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Material äußere Hülle | PUR (Polyurethan) | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung in Längsrichtung | falsch | Wasserblockierung in Radialrichtung | wahr |
Zugentlastung | wahr | Art der Röhre | eng | Kabel metallfrei | wahr |
Einblastechnik | falsch | Mit Nagetierschutz | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Optionale Eigenschaften