Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0034171/100 |
0034171/1000 |
0034171/250 |
0034171/500 |
0034173/100 |
0034173/1000 |
0034173/250 |
0034173/500 |
0034176/100 |
0034176/1000 |
0034176/250 |
0034176/500 |
0034178/100 |
0034178/1000 |
0034178/250 |
0034178/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Anzahl der Verseilelemente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.13 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 5.5 | 1 | |
511.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 5.5 | 1 | |
127.82 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 4 | 5.5 | 1 | |
255.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 5.5 | 1 | |
85.55 € | 1 | Verfügbar | 39 Arbeitstage | 10 | 100 | 8 | 7.5 | 2 | |
855.50 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 8 | 7.5 | 2 | |
213.87 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 8 | 7.5 | 2 | |
427.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | 7.5 | 2 | |
198.55 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 20 | 9.5 | 5 | |
1,985.48 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 20 | 9.5 | 5 | |
496.37 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 20 | 9.5 | 5 | |
992.73 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 20 | 9.5 | 5 | |
358.18 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 40 | 13.5 | 10 | |
3,581.80 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 40 | 13.5 | 10 | |
895.45 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 250 | 40 | 13.5 | 10 | |
1,790.90 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 40 | 13.5 | 10 |
Loading...
Farbe Außenmantel | grau | Material Außenmantel | PVC | Durchmesser Leiter | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 50 | Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch |
Aderidentifikation | Farbe + Ringe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Verseilelement | vierfach |
Abschirmung über Verseilung | Folie | Leiterkategorie | Klasse 1 = massiv | Schutzhülle | keine |
Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Wasserblockierung Längsrichtung | falsch | Wasserblockierung radial | falsch |
Benutzung im Freien erlaubt | falsch | Verseilung | Bündel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Anzahl der Adern(Core)
Anzahl der Verseilelemente
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften