• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

ÖLFLEX SERVO 720 CY

ÖLFLEX SERVO 720 CY

ÖLFLEX® SERVO 720 CY - geschirmte Drehgeberleitung für feste Verlegung oder gelegentlich bewegten Einsatz - passend zu Drehgebern diverser Hersteller. Geschirmte Geberleitung mit PVC-Mantel für feste Verlegung
Feedback-Signalübertragung
Passend für viele Drehgeber-Systeme
In EMV kritischen Umgebungen

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0036168/50
0036168/100
0036168/1000
0036168/250
0036168/300
0036168/500
0036170/50
0036170/100
0036170/1000
0036170/250
0036170/300
0036170/500
0036175/50
0036175/100
0036175/1000
0036175/200
0036175/250
0036175/300
0036175/500
0036177/50
0036177/100
0036177/1000
0036177/250
0036177/500
0036178/50
0036178/100
0036178/1000
0036178/250
0036178/500
0036181/50
0036181/100
0036181/1000
0036181/250
0036181/500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Abschirmung über Verseilelement Verseilelement

204.70 €

8 Arbeitstage 10500.588.5Sonstigepaarweise

409.40 €

8 Arbeitstage 101000.588.5Sonstigepaarweise

4,094.00 €

auf Anfrage 1010000.588.5Sonstigepaarweise

1,023.50 €

auf Anfrage 102500.588.5Sonstigepaarweise

1,228.20 €

5 Arbeitstage 103000.588.5Sonstigepaarweise

2,047.00 €

5 Arbeitstage 105000.588.5Sonstigepaarweise

290.75 €

5 Arbeitstage 10501108.9keinepaarweise

581.50 €

8 Arbeitstage 101001108.9keinepaarweise

5,815.00 €

auf Anfrage 1010001108.9keinepaarweise

1,453.75 €

auf Anfrage 102501108.9keinepaarweise

1,744.50 €

auf Anfrage 103001108.9keinepaarweise

2,907.50 €

5 Arbeitstage 105001108.9keinepaarweise

210.80 €

auf Anfrage 10500.5127.9keinekeine

421.60 €

5 Arbeitstage 101000.5127.9keinekeine

4,216.00 €

auf Anfrage 1010000.5127.9keinekeine

843.20 €

auf Anfrage 102000.5127.9keinekeine

1,054.00 €

auf Anfrage 102500.5127.9keinekeine

1,264.80 €

auf Anfrage 103000.5127.9keinekeine

2,108.00 €

5 Arbeitstage 105000.5127.9keinekeine

276.40 €

5 Arbeitstage 10500.5148keinekeine

552.80 €

5 Arbeitstage 101000.5148keinekeine

5,528.00 €

auf Anfrage 1010000.5148keinekeine

1,382.00 €

auf Anfrage 102500.5148keinekeine

2,764.00 €

auf Anfrage 105000.5148keinekeine

312.30 €

5 Arbeitstage 10500.5198.7keinekeine

624.60 €

8 Arbeitstage 101000.5198.7keinekeine

6,246.00 €

8 Arbeitstage 1010000.5198.7keinekeine

1,561.50 €

auf Anfrage 102500.5198.7keinekeine

3,123.00 €

5 Arbeitstage 105000.5198.7keinekeine

299.95 €

auf Anfrage 10500.5128.1keinepaarweise

599.90 €

5 Arbeitstage 101000.5128.1keinepaarweise

5,999.00 €

auf Anfrage 1010000.5128.1keinepaarweise

1,499.75 €

auf Anfrage 102500.5128.1keinepaarweise

2,999.50 €

5 Arbeitstage 105000.5128.1keinepaarweise

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel grau Material Außenmantel PVC (Polyvinylchlorid) Nennspannung U 49.9
Betriebstemperatur, fest montiert 80 Betriebstemperatur, flexibel 70 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel
Aderidentifikation Farbe Aderisolierung PVC Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) falsch Raucharm (nach EN 61034-2) falsch Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Schutzleiter falsch Abschirmung über Verseilung Geflecht

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support