Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 9 | |
245.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 9 | |
2,459.65 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 9 | |
1,229.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 9 | |
145.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 9.6 | |
290.66 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 9.6 | |
2,906.68 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 9.6 | |
1,453.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 9.6 | |
179.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 5 | 10.5 | |
358.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 5 | 10.5 | |
3,586.90 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 5 | 10.5 | |
1,793.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 5 | 10.5 | |
211.15 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 7 | 12.2 | |
422.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 7 | 12.2 | |
4,223.07 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 7 | 12.2 | |
2,111.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 7 | 12.2 | |
329.43 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.5 | 12 | 14.7 | ||
658.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.5 | 12 | 14.7 | ||
6,588.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.5 | 12 | 14.7 | ||
3,294.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.5 | 12 | 14.7 | ||
128.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 9.4 | |
257.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 9.4 | |
2,573.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 9.4 | |
1,286.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 9.4 | |
154.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 10.2 | |
308.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 10.2 | |
3,083.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 10.2 | |
1,541.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 10.2 | |
188.15 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 10.9 | |
376.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 10.9 | |
3,763.06 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.9 | |
1,881.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.9 | |
231.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 7 | 12.9 | |
463.47 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 7 | 12.9 | |
4,634.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 7 | 12.9 | |
2,317.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 7 | 12.9 | |
354.95 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 12 | 15.5 | |
709.91 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 12 | 15.5 | |
7,099.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 12 | 15.5 | |
3,549.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 12 | 15.5 | |
488.27 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 18 | 18 | |
976.52 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 18 | 18 | |
9,765.18 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 18 | 18 | |
4,882.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 18 | 18 | |
1,262.20 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 25 | 20.9 | |
12,622.06 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 25 | 20.9 | |
6,311.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 25 | 20.9 | |
1,844.23 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 34 | 23.8 | |
18,442.40 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.75 | 34 | 23.8 | |
9,221.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 34 | 23.8 | |
137.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 3 | 9.9 | |
274.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 9.9 | |
2,742.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 9.9 | |
1,371.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 9.9 | |
163.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 4 | 10.6 | |
326.78 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 4 | 10.6 | |
3,267.88 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 4 | 10.6 | |
1,633.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 4 | 10.6 | |
208.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1 | 5 | 11.6 | |
417.28 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 5 | 11.6 |
Loading...
Farbe Außenmantel | grau | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Nennspannung U | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, fest montiert | 70 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel |
Aderidentifikation | Ziffern | Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Schutzleiter | wahr | Abschirmung über Verseilung | Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften