Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0012474/500
Teilenummer
|
---|
0012474/500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Aderidentifikation | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,407.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 3 | 12.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Farbe | wahr |
Loading...
Farbe Außenmantel | gelb | Leiterkategorie | Klasse 5 = flexibel | Aderisolierung | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 60332-1-2 | Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | wahr | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch |
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | wahr | Abschirmung | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® 540 P, die Teilenummer ist 0012474/500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0012474/500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
angegebene Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Nennspannung U
Nennspannung U0
Betriebstemperatur, fest montiert
Betriebstemperatur, flexibel
Aderidentifikation
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
0012452/50 |
0012452/500 |
0012453/100 |
00124753/100 |
00124753/1000 |
00124753/50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | angegebene Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Nennspannung U | Nennspannung U0 | Betriebstemperatur, fest montiert | Betriebstemperatur, flexibel | Aderidentifikation | Schutzleiter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 6.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | falsch | ||
1,105.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | falsch | ||
261.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Farbe | wahr | ||
1,282.51 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 4 | 13.6 | 750 | 450 | 90 | 90 | Farbe | wahr | ||
12,825.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 4 | 13.6 | 750 | 450 | 90 | 90 | Farbe | wahr | ||
641.27 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 50 | 4 | 4 | 13.6 | 750 | 450 | 90 | 90 | Farbe | wahr |