ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Hält Temperaturen bis +180 °C stand Voraussetzung dafür ist eine ausreichende Belüftung, da Silikonleitungen ab +100 °C unter Ausschluss von Sauerstoff vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern
· Isolierende Eigenschaften nach Beflammung im unbewegten Zustand dank Aderisolation und Außenmantel aus Silikonmischung
· Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung (nach DIN EN IEC 60754-1)
· Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR)
· Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt
· Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall (nach DIN EN IEC 60754-2)

Anwendung
· Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
· Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
· Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
· Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0046001/100
0046001/1000
0046001/500
0046002/100
0046002/1000
0046002/500
0046005/100
0046005/1000
0046005/500
0046006/100
0046006/1000
0046006/500
0046007/100
0046007/1000
0046007/500
0046008/100
0046008/1000
0046008/500
0046012/100
0046012/1000
0046012/500
0046013/50
0046013/100
0046013/1000
0046013/500
0046014/50
0046014/100
0046014/1000
0046014/500
0046018/50
0046018/100
0046018/1000
0046018/500
0046019/100
0046019/1000
0046019/500
0046020/100
0046020/1000
0046020/500
0046024/1000
0046024/500
0046025/100
0046025/1000
0046025/500
0046026/100
0046026/1000
0046026/500
0046030/1000
0046030/500
0046031/100
0046031/1000
0046031/500
0046032/1000
0046032/500
00460033/100
00460033/1000
00460033/500
0046036/1000
0046036/500
0046039/50
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Schutzleiter Aderidentifikation

161.16 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.7526.4keine Farbe

1,611.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.7526.4keine Farbe

805.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7526.4keine Farbe

202.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7536.8vorhandenFarbe

2,028.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.7536.8vorhandenFarbe

1,014.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7536.8vorhandenFarbe

461.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000.7569.2vorhandenZiffern

4,616.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.7569.2vorhandenZiffern

2,308.27 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.7569.2vorhandenZiffern

493.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7579.2vorhandenZiffern

4,937.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010000.7579.2vorhandenZiffern

2,468.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.7579.2vorhandenZiffern

217.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100126.6keine Farbe

2,171.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000126.6keine Farbe

1,085.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500126.6keine Farbe

235.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100137vorhandenFarbe

2,359.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000137vorhandenFarbe

1,179.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500137vorhandenFarbe

563.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100179.5vorhandenZiffern

5,637.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101000179.5vorhandenZiffern

2,818.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10500179.5vorhandenZiffern

127.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10501.527.6keine Farbe

255.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.527.6keine Farbe

2,556.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001.527.6keine Farbe

1,278.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.527.6keine Farbe

144.53 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 10501.538vorhandenFarbe

289.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.538vorhandenFarbe

2,890.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010001.538vorhandenFarbe

1,445.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.538vorhandenFarbe

322.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10501.5710.4vorhandenZiffern

644.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101001.5710.4vorhandenZiffern

6,443.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010001.5710.4vorhandenZiffern

3,221.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105001.5710.4vorhandenZiffern

419.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.528.8keine Farbe

4,193.75 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010002.528.8keine Farbe

2,096.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.528.8keine Farbe

449.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101002.539.7vorhandenFarbe

4,498.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010002.539.7vorhandenFarbe

2,249.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.539.7vorhandenFarbe

10,395.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010002.5712.6vorhandenZiffern

5,197.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105002.5712.6vorhandenZiffern

627.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101004210.8keine Farbe

6,269.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010004210.8keine Farbe

3,134.96 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105004210.8keine Farbe

706.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101004311.5vorhandenFarbe

7,065.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010004311.5vorhandenFarbe

3,532.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105004311.5vorhandenFarbe

18,211.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010004715.6vorhandenZiffern

9,105.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105004715.6vorhandenZiffern

907.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 101006212.4keine Farbe

9,074.37 €

1 Verfügbar 65 Arbeitstage 1010006212.4keine Farbe

4,537.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105006212.4keine Farbe

11,844.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010006313.2vorhandenFarbe

5,922.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105006313.2vorhandenFarbe

256.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.7547.6vorhandenFarbe

2,567.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010000.7547.6vorhandenFarbe

1,283.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 105000.7547.6vorhandenFarbe

22,395.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010006718.6vorhandenZiffern

11,197.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105006718.6vorhandenZiffern

624.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10501.51214vorhandenZiffern

Loading...

Grundlegende Informationen

Farbe Außenmantel Sonstige Nennspannung UO 300 Nennspannung U 500
Betriebstemperatur, fest montiert 180 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderisolierung Gummi (Silikon)
Flammhemmend in Übereinstimmung mit EN 6033212 Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr Raucharm (nach EN 61034-2) falsch
Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) falsch Abschirmung falsch

Technischer Support