Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Nennquerschnitt Leiter (mm2) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | Schutzleiter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 6.4 | keine | |
182.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 6.4 | keine | |
1,820.67 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 6.4 | keine | |
910.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.4 | keine | |
110.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 7 | vorhanden | |
220.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7 | vorhanden | |
2,204.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7 | vorhanden | |
1,102.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7 | vorhanden | |
132.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 7.7 | vorhanden | |
265.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 7.7 | vorhanden | |
2,652.94 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 7.7 | vorhanden | |
1,326.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 7.7 | vorhanden | |
161.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 8.7 | vorhanden | ||
322.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.75 | 5 | 8.7 | vorhanden | ||
3,222.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 8.7 | vorhanden | ||
1,611.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 8.7 | vorhanden | ||
136.47 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1 | 2 | 6.8 | keine | |
272.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 2 | 6.8 | keine | |
2,729.38 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 1000 | 1 | 2 | 6.8 | keine | |
1,364.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 2 | 6.8 | keine | |
169.00 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1 | 3 | 7.4 | vorhanden | |
338.02 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 100 | 1 | 3 | 7.4 | vorhanden | |
3,380.12 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 3 | 7.4 | vorhanden | |
1,690.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1 | 3 | 7.4 | vorhanden | |
209.94 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1 | 5 | 9.2 | vorhanden | |
419.85 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 1 | 5 | 9.2 | vorhanden | |
4,198.53 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1 | 5 | 9.2 | vorhanden | |
2,099.26 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 1 | 5 | 9.2 | vorhanden | |
196.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 8.7 | vorhanden | |
393.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 3 | 8.7 | vorhanden | |
3,931.90 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 3 | 8.7 | vorhanden | |
1,179.56 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 300 | 1.5 | 3 | 8.7 | vorhanden | |
1,965.95 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 3 | 8.7 | vorhanden | |
249.31 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 50 | 1.5 | 4 | 9.9 | vorhanden | |
498.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 4 | 9.9 | vorhanden | |
4,986.34 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 4 | 9.9 | vorhanden | |
2,493.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 4 | 9.9 | vorhanden | |
311.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 1.5 | 5 | 11.1 | vorhanden | |
622.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 100 | 1.5 | 5 | 11.1 | vorhanden | |
6,227.70 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 1.5 | 5 | 11.1 | vorhanden | |
3,113.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 500 | 1.5 | 5 | 11.1 | vorhanden |
Loading...
Farbe Außenmantel | orange | Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) | Nennspannung UO | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung U | 500 | Betriebstemperatur, flexibel | 60 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel |
Aderidentifikation | Farbe | Aderisolierung | PVC | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) | falsch |
Abschirmung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Nennquerschnitt Leiter(mm2)
Anzahl der Adern(Core)
Außendurchmesser ca.(mm)
Schutzleiter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften