Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

ÖLFLEX® TORSION D FRNC

ÖLFLEX® TORSION D FRNC
  • Mengenrabatt

ÖLFLEX® TORSION D FRNC, cULus AWM (II A/B) OIL RES I+II, Anschluss- und Steuerleitung 0,6/1 kV, Drip-Loop/Windenergie-Torsion -40°C/+90°C, HFFR/LS0H, Geschirmt
Kälte- und ölbeständige Leitungen für flexible Anwendungen mit Torsionsbelastung, halogenfrei - 0,6/1 kV
Torsionsbeständig, Kälteflexibel und Ölbeständig für drip loops
Halogenfrei, Hoch flammwidrig, Geringe Rauchgasdichte

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1150111/100
1150111/1000
1150111/500
1150115/100
1150115/1000
1150115/500
1150121/100
1150121/1000
1150121/500
1150125/100
1150125/1000
1150125/500
1150221/1000
1150221/500
1150228/1000
1150228/500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Farbe Außenmantel Material Außenmantel Nennspannung U Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Leiterkategorie Aderidentifikation Aderisolierung Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Raucharm (nach EN 61034-2) Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) Schutzleiter Abschirmung über Verseilung Abschirmung über Verseilelement Verseilelement

599.23 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 101000.5811.9schwarzAuf Gummibasis10009090Klasse 6 = sehr flexibelFarbeCopolymer, thermoplastischin Übereinstimmung mit EN 60332-3-24wahrwahrwahrwahrfalschGeflechtkeinepaarweise

5,992.31 €

Verfügbar auf Anfrage 1010000.5811.9schwarzAuf Gummibasis10009090Klasse 6 = sehr flexibelFarbeCopolymer, thermoplastischin Übereinstimmung mit EN 60332-3-24wahrwahrwahrwahrfalschGeflechtkeinepaarweise

2,996.15 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 105000.5811.9schwarzAuf Gummibasis10009090Klasse 6 = sehr flexibelFarbeCopolymer, thermoplastischin Übereinstimmung mit EN 60332-3-24wahrwahrwahrwahrfalschGeflechtkeinepaarweise

1,543.72 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10100--------------------

15,437.23 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101000--------------------

7,718.62 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10500--------------------

640.75 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10100--------------------

6,407.54 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101000--------------------

3,203.77 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10500--------------------

1,723.69 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10100--------------------

17,236.92 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101000--------------------

8,618.46 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10500--------------------

10,341.23 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101000--------------------

5,170.62 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10500--------------------

26,079.85 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 101000--------------------

13,039.92 €

Verfügbar 8 Arbeitstage 10500--------------------

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support