ÖLFLEX® TRAY II (Teilenummern)

ÖLFLEX® TRAY II

ÖLFLEX® TRAY II, UL TC-ER 600V/WTTC 1000V/AWM 1000V/WET 75 °C/OIL RES I+II/SUN RES/DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 0,6/1 kV
ÖLFLEX® Steuerleitung 0,6/1 kV, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWM
Torsionsbeständig für drip loops
Breites Anwendungsspektrum (NFPA 70/NEC), NFPA 79-Konformität
Einsatz im Freien in USA

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

221007/76

Teilenummer
221007/76
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Farbe Außenmantel Material Außenmantel Nennspannung U Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Leiterkategorie Aderidentifikation Aderisolierung Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Raucharm (nach EN 61034-2) Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) Schutzleiter Abschirmung über Verseilung Abschirmung über Verseilelement Verseilelement

1,682.79 €

5 Arbeitstage 10766717.4schwarzSonstige5009090Klasse 5 = flexibelZiffernPVCin Übereinstimmung mit EN 60332-1-2falschfalschwahrwahrwahrkeinekeinekeine

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für ÖLFLEX® TRAY II, die Teilenummer ist 221007/76.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 221007/76.

Produktvarianten

Teilenummer
220204/75
220404/152
220404/305
221204/152
221204/3000
221204/305
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Farbe Außenmantel Material Außenmantel Nennspannung U Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Leiterkategorie Aderidentifikation Aderisolierung Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Raucharm (nach EN 61034-2) Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) Schutzleiter Abschirmung über Verseilung Abschirmung über Verseilelement Verseilelement

6,140.33 €

5 Arbeitstage 1075-432.3schwarzSonstige5009090Klasse 5 = flexibelZiffernPVCin Übereinstimmung mit EN 60332-1-2falschfalschwahrwahrwahrkeinekeinekeine

6,485.96 €

5 Arbeitstage 10152-427.8schwarzSonstige5009090Klasse 5 = flexibelZiffernPVCin Übereinstimmung mit EN 60332-1-2falschfalschwahrwahrwahrkeinekeinekeine

13,014.58 €

5 Arbeitstage 10305-427.8schwarzSonstige5009090Klasse 5 = flexibelZiffernPVCin Übereinstimmung mit EN 60332-1-2falschfalschwahrwahrwahrkeinekeinekeine

984.75 €

auf Anfrage 101524411.7schwarzSonstige5009090Klasse 5 = flexibelZiffernPVCin Übereinstimmung mit EN 60332-1-2falschfalschwahrwahrwahrkeinekeinekeine

23,565.00 €

auf Anfrage 103000--------------------

1,975.98 €

8 Arbeitstage 103054411.7schwarzSonstige5009090Klasse 5 = flexibelZiffernPVCin Übereinstimmung mit EN 60332-1-2falschfalschwahrwahrwahrkeinekeinekeine

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support