• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

ÖLFLEX® TRAY II (Teilenummern)

ÖLFLEX® TRAY II
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 220605/152

Marke: LAPP

Preis: 8,113.22

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

angegebene Länge: 152 m

Nennquerschnitt Leiter: 16 mm2

Anzahl der Adern: 5 Core

Außendurchmesser ca.: 24.9 mm

Farbe Außenmantel: schwarz


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

220605/152

Teilenummer
220605/152
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSangegebene Länge
(m)
Nennquerschnitt Leiter
(mm2)
Anzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Farbe Außenmantel Material Außenmantel Nennspannung U Betriebstemperatur, fest montiert Betriebstemperatur, flexibel Leiterkategorie Aderidentifikation Aderisolierung Flammhemmend Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) Raucharm (nach EN 61034-2) Niedrigtemperaturbeständig (nach EN 60811-1-4) Ölbeständig (nach EN 60811-2-1) Schutzleiter Abschirmung über Verseilung Abschirmung über Verseilelement Verseilelement

8,113.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015216524.9schwarzSonstige5009090Klasse 5 = flexibelZiffernPVCin Übereinstimmung mit EN 60332-1-2falschfalschwahrwahrwahrkeinekeinekeine

Loading...

  1. 1

Technischer Support