Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge (m) | Anzahl der Adern (Core) | Außendurchmesser ca. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 4 | 6.5 | |
1,065.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 4 | 6.5 | |
532.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 4 | 6.5 | |
173.40 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 8 | 9 | |
1,734.07 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1000 | 8 | 9 | |
867.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 8 | 9 | |
311.03 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 100 | 16 | 11.5 | |
3,110.37 € | 1 | Verfügbar | 46 Arbeitstage | 10 | 1000 | 16 | 11.5 | |
1,555.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 | 16 | 11.5 | |
558.48 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 32 | 15.5 | |
5,584.80 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 32 | 15.5 | |
2,792.40 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 32 | 15.5 | |
876.27 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 100 | 48 | 19 | |
8,762.73 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 48 | 19 | |
4,381.37 € | 1 | Verfügbar | 60 Arbeitstage | 10 | 500 | 48 | 19 | |
1,632.22 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 100 | 96 | 25.5 | |
16,322.20 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 1000 | 96 | 25.5 | |
8,161.10 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 500 | 96 | 25.5 |
Loading...
Farbe äußerer Mantel | grau | Material äußerer Mantel | PVC | Betriebstemperatur, fest montiert | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur, flexibel | 50 | Leiterkategorie | Klasse 2 = Litze | Aderindentifikation | Farbe |
Aderisolierung | PVC | Flammhemend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 | Abschirmung über Verseilung | Folie |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise | Halogenfrei (nach EN 5026722) | falsch |
Geringe Rauchentwicklung (nach EN 610342) | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Außendurchmesser ca.(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften