SILVYN® HW-M

SILVYN® HW-M
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 55501720

Marke: LAPP

Preis: 9.45

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55501720

Teilenummer
55501720
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.45 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindeanschlussgröße M32x1.5 Modell 90° Biegung Material Polyamid 6
Material Dichtung TPE Farbe schwarz Art der Verbindung Gewinde
Bautyp externes Gewinde Drehbares Gewinde falsch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr UR falsch
Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 falsch Gewindetyp metrisch Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr CSA falsch

Sie befinden sich auf der Seite für SILVYN® HW-M, die Teilenummer ist 55501720.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55501720.

Technischer Support