SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Platzsparend
· Kabelverletzungen können verhindert werden
· Hohe Auszugkraft

Anwendung
· Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
· Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
· Abdeckung der Schlauchenden
· In Kombination mit Kabelschutzschlauch: SILVYN® SSU / SSUE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
55503179
55503180
55503181
55503182
55503183
55503184
55503185
55503186
55503187
55503188
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindeanschlussgröße

4.75 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

5.33 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M12x1.5

7.83 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-

9.13 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M20x1.5

10.57 €

10 Verfügbar 32 Arbeitstage 10-

18.80 €

2 Verfügbar 32 Arbeitstage 10-

37.40 €

4 Verfügbar 32 Arbeitstage 10-

78.72 €

4 Verfügbar 50 Arbeitstage 10-

65.53 €

4 Verfügbar 50 Arbeitstage 10-

137.25 €

4 Verfügbar 32 Arbeitstage 10-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell gerade Material Messing Materialqualität Messing
Material Gehäuse Messing Farbe metallisch Oberflächenbehandlung vernickelt
Bautyp externes Gewinde Zugelassen in Kombination mit Schutzrohr DIN EN 6138623 wahr Verbindungstyp Schraubverbindung zum Gehäuse Gewinde

Technischer Support