SKINTOP® INOX / INOX-R

SKINTOP® INOX / INOX-R

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Nutzen
· Kompaktere Bauform, verglichen mit anderen Kabelverschraubungen
· Korrosionsbeständig in salzigem Seewasser und gegenüber vielen chemischen Stoffen
· Dichtungsmaterial in blauer Farbe zur einfachen Unterscheidung der Kabelverschraubung von Lebensmitteln
· Zertifiziert nach NSF/ANSI 169 für den Einsatz in hygienekritischen Bereichen in Nordamerika (Standard Special Purpose Food Equipment and Devices / for use in Food Zone Non Contact)
· Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
· Mit glatten Oberflächen sowie weniger Ecken und Kanten für einen einfachen Reinigungsprozess
· Bestmögliche Abdichtung ermöglicht Schutzart IP 68 und IP 69

Anwendung
· Zur abdichtenden und zugentlastenden Leitungseinführung in ein Gehäuse
· Dort, wo eine exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe gefordert ist
· Variante „INOX-R“ mit Reduzierungsdichteinsatz zur Abdichtung von Leitungen mit kleinerem Durchmesser
· Zur Verwendung in Offshore-Anwendungen mit Seewasserkontakt
· Hält hohen mechanischen Belastungen stand
· Auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet, bei dem das Produkt in der Spritzzone oder im indirekten Produktionsumfeld von Lebensmitteln verbaut werden soll (produktfreie Zone)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
53806739
53806740
53806741
53806742
53806743
53806749
53806750
53806751
53806752
53806753
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewindelänge Nenngewindegröße metrisch / PG Gewindesteigung Geeignet für Kabeldurchmesser Materialqualität Stoßfest Mit Sicherungsmutter Art der Abdichtung Schlüsselweite

21.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 106,5121,57Rostfreier Stahl V4A-wahrDichtring16

26.22 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10716--Stahlfalschfalsch-20

31.32 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10820--Stahlfalschfalsch-24

38.58 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10825--Stahlfalschfalsch-29

49.72 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10932--Stahlfalschfalsch-36

21.72 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 106,5121,55Rostfreier Stahl V4A-wahrDichtring16

27.15 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10716--Stahlfalschfalsch-20

35.17 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10820--Stahlfalschfalsch-24

38.68 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10825--Stahlfalschfalsch-29

48.33 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10932--Stahlfalschfalsch-36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Metall Modell gerade Gewindetyp metrisch
Glasfaserverstärkt falsch Halogenfrei falsch Schutzgrad (IP) IP68
Biegeradiusschutz falsch Explosionsgeprüfte Version falsch Oberflächenbehandlung unbehandelt
Betriebstemperatur 100 Farbe Sonstige

Technischer Support