Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
2170331/100 |
2170331/1000 |
2170331/500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
556.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | |
5,563.78 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1000 | |
2,781.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 500 |
Loading...
Kategorie | Andere | Anzahl der Adern | 2 Kern (2C) | Kabelaußendurchmesser(mm) | 8.0 bis 8.9 |
---|---|---|---|---|---|
Mantelmaterial | PVC | Durchmesser Leiter | 0,64 | Betriebstemperatur, flexibel | 70 |
Betriebstemperatur, fest montiert | 80 | Leiterkategorie | Klasse 6 = sehr flexibel | Leitermaterial | Kupfer, blank |
Aderisolierung | Schaum PE | Aderidentifikation | Farbe | Flammhemmend | in Übereinstimmung mit EN 6033212 |
Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) | falsch | Raucharm (nach EN 61034-2) | falsch | Abschirmung über Verseilung | Folie + Geflecht |
Abschirmung über Verseilelement | keine | Verseilelement | paarweise | Außendurchmesser ca. | 8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften