• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

UNITRONIC® LAN 1000

UNITRONIC® LAN 1000

Das Datenkabel für primäre, sekundäre und tertiäre Verkabelung ist für den Außeneinsatz geeignet, insbesondere für die direkte Erdverlegung vorgesehen und UV-beständig. Ethernetkabel der Kategorie 7, Klasse F - geprüft bis 1000 MHz, geeignet für den Außenbereich und Erdverlegung
Datenkabel für Verkabelung im Primär-, Sekundär- und Tertiärbereich mit PE Außenmantel für den Außenbereich
Geeignet für direkte Erdverlegung

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2170197/100
2170197/1000
2170197/500
2170198/50
2170198/100
2170198/1000
2170198/500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKabelaußendurchmesser
(mm)
Länge
(m)
Außendurchmesser ca. Länge

182.82 €

7 Arbeitstage 109.0~9.9100~9,6100

1,822.92 €

5 Arbeitstage 109.0~9.9100~9,61000

911.46 €

5 Arbeitstage 109.0~9.9100~9,6500

137.98 €

auf Anfrage 1010.0~50~591050

276.49 €

60 Arbeitstage 1010.0~100~10100

2,759.69 €

5 Arbeitstage 1010.0~100~101000

1,379.85 €

5 Arbeitstage 1010.0~100~10500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kategorie Andere Leitergröße AWG22(0.32sq) Anzahl der Adern 8 Kern (8C)
Farbe Schwarz Mantelmaterial PE Durchmesser Leiter 0,25
NVP-Wert 79 Betriebstemperatur, flexibel 60 Betriebstemperatur, fest montiert 70
Leiterkategorie Klasse 1 = massiv Leitermaterial Kupfer, blank Aderisolierung Schaum-Haut-PE
Aderidentifikation Farbe Flammhemmend keine Halogenfrei (nach EN 50267-2-2) wahr
Abschirmung über Verseilung Folie Abschirmung über Verseilelement Geflecht Verseilelement paarweise
AWG Größe 22

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support