UNITRONIC® SPIRAL

UNITRONIC® SPIRAL
  • Mengenrabatt
UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik
Spiralleitung mit PUR-Außenmantel und Gesamtabschirmung für exakte Impulsübermittlung
Sicher gegen elektrische Störungen
PUR Außenmantel
Neu: Jetzt auch im Querschnitt 0,25mm² erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
73220200
73220201
73220202
73220203
73220204
73220205
73220206
73220207
73220208
73220209
73220210
73220211
73220212
73220213
73220214
73220215
73220216
73220217
73220218
73220219
73220220
73220221
73220222
73220223
73220224
73220230
73220231
73220232
73220233
73220234
73220235
73220236
73220237
73220238
73220239
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern
(Core)
Außendurchmesser ca.
(mm)
Spirallänge (gestreckt) Spirallänge (zusammengezogen)

21.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024,1400100

25.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024,1800200

30.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024,11200300

34.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1024,11600400

39.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024,12000500

22.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034,3400100

27.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034,3800200

32.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034,31200300

38.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034,31600400

40.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1034,32000500

24.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1044,5400100

27.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1044,5800200

33.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1044,51200300

39.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1044,51600400

44.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1044,52000500

25.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1054,8400100

27.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1054,8800200

34.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1054,81200300

40.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1054,81600400

45.50 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1054,82000500

25.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1065,5400100

31.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065,5800200

39.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1065,51200300

49.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1065,51600400

53.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1065,52000500

40.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10127,2400100

49.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10127,2800200

58.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10127,21200300

86.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10127,21600400

84.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10127,22000500

45.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10188400100

57.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10188800200

69.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101881200300

94.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101881600400

93.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101882000500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennquerschnitt(mm2) 0,14 Farbe äußerer Mantel schwarz Material äußerer Mantel PUR (Polyurethan)
Nennspannung U0 50 Nennspannung U 50 Betriebstemperatur, fest montiert 50
Betriebstemperatur, flexibel 50 Leiterkategorie Klasse 5 = flexibel Aderindentifikation Farbe
Aderisolierung PVC Flammhemend keine Schutzleiter falsch

Technischer Support