Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6321000
Höhe(mm) | 450 | Breite(mm) | 650 | Tiefe(mm) | 155 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Schutzart (IP) | IP65 | Farbe | Grau |
Material | Kunststoff | Art der Oberfläche | Unbehandelt |
Sie befinden sich auf der Seite für CP Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24", die Teilenummer ist 6321000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6321000.
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.