• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

CP Bediengehäuse mit Griffleisten

CP Bediengehäuse mit Griffleisten

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • CP Bediengehäuse mit Griffleisten
  • CP Bediengehäuse mit Griffleisten
  • CP Bediengehäuse mit Griffleisten

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6315100
6315200
6315300
6315400
6315600
6320000
6320300
6320400
6320500
6320600
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)

196.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 300300210

208.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 300380210

222.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 380380210

254.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 500500210

301.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 600600210

152.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 200300155

177.88 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 380380210

229.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 500500210

220.97 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 380600210

273.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 600600210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RAL-Nummer 7035 Schutzart (IP) IP55 Farbe Grau
Material Kunststoff Art der Oberfläche Unbehandelt

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support