Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

DK Kabeldurchführungs-Panel

DK Kabeldurchführungs-Panel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DK Kabeldurchführungs-Panel
  • DK Kabeldurchführungs-Panel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5502255
7140535
7150535
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Höheneinheiten
(U)
RAL-Nummer

39.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19005

41.48 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 17035

44.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 27035

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 482,6 Material Metall Geeignet für 19 Zoll Montage Ja

Technischer Support