Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
7000684 |
7856011 |
7856022 |
7856023 |
7856029 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Schutzart (IP) |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sonstige | ||
14.38 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sonstige | |
41.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sonstige | ||
82.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sonstige | ||
18.65 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | IP20 |
Loading...
Aderquerschnitt(mm²) | 1.5 | Winkel gedrehter zentraler Einsatz | 90° | RAL-Nummer | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Sonstige | Material | Metall | Gehäuseform | Rechteckig |
Überspannungsschutz | Nein | Mit Deckel | Nein | Netzfilter | Nein |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.