Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

DK PDU international

DK PDU international

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DK PDU international
  • DK PDU international
  • DK PDU international
  • DK PDU international
  • DK PDU international
  • DK PDU international
  • DK PDU international
  • DK PDU international

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7955201
7955210
7955211
7955231
7955232
7955233
7955234
7955235
7955236
7955238
7955301
7955310
7955311
7955331
7955332
7955333
7955334
7955335
7955336
7955401
7955410
7955411
7955431
7955432
7955433
7955434
7955435
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennstrom
(A)
Anzahl kalter Gerätesteckdosen

779.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1612

646.43 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1624

749.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3224

1,048.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1618

785.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1624

1,100.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3224

1,330.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3236

1,253.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1642

1,330.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3248

1.00 €

auf Anfrage 6312

1,094.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1612

1,275.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1624

1,386.86 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3224

1,537.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1618

1,401.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1624

1,694.89 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3224

2,400.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3236

2,190.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1642

2,598.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3248

1,410.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1612

1,875.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1624

2,031.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3224

2,190.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1618

2,347.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1624

2,442.55 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3224

2,954.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3236

2,676.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1642

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge des Netzkabels(m) 3 Aderquerschnitt(mm²) 1.5 Winkel gedrehter zentraler Einsatz 90°
RAL-Nummer 7035 Schutzart (IP) IP20 Farbe Schwarz
Material Metall Gehäuseform Rechteckig Überspannungsschutz Nein
Mit Deckel Nein Netzfilter Nein

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support