Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
7955510 |
7955511 |
7955512 |
7955513 |
7955520 |
7955521 |
7955522 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Anzahl kalter Gerätesteckdosen | Anzahl anderer Steckdosen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | - | 6 | |
113.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | - | 8 | |
136.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | - | 10 | |
128.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | - | 12 | |
922.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 13 | - | 16 | |
1,073.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 20 | - | |
1,223.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 32 | 20 | - |
Loading...
Länge des Netzkabels(m) | 3 | Aderquerschnitt(mm²) | 1.5 | Winkel gedrehter zentraler Einsatz | 90° |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Schutzart (IP) | IP20 | Farbe | Schwarz |
Material | Metall | Gehäuseform | Rechteckig | Überspannungsschutz | Nein |
Mit Deckel | Nein | Netzfilter | Nein |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.