Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Energieverbrauch(W) | 68 | Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V) | 230 | Volumenstrom frei blasend(m³/h) | 1500 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Lüfter | 1 | RAL-Nummer | 7035 | Schutzart (IP) | Sonstige |
Farbe | Grau | Geeignet für 19 Zoll Montage | Nein | Spannungsart | AC |
Mit Filtermatte | Nein | Luftumwälzpumpe | Nein | Gebaut als Einschubventilator | Nein |
EMV-Version | Nein | Dachventilator | Ja |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.