Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7000630
Länge des Netzkabels(m) | 2 | Aderquerschnitt(mm²) | 1.5 | Nennstrom(A) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Winkel gedrehter zentraler Einsatz | 90° | Anzahl der CEE-Steckdosen | 8 | Anzahl Steckdosen mit Schutzkontakt | 8 |
RAL-Nummer | 7035 | Schutzart (IP) | Sonstige | Farbe | Schwarz |
Material | Kunststoff | Gehäuseform | Rechteckig | Überspannungsschutz | Nein |
Mit Deckel | Nein | Netzfilter | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für TE Steckdosenleiste 8 fach, die Teilenummer ist 7000630.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7000630.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften