Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
1545500 |
1546500 |
1547500 |
1548500 |
1549500 |
1550500 |
1551500 |
1552500 |
1553500 |
1554500 |
1555500 |
1556500 |
1557500 |
1577500 |
1578500 |
1579500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Breite (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
44.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 150 | 80 | |
41.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | 80 | |
53.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | 80 | |
44.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 150 | 120 | |
42.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | 120 | |
52.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | 120 | |
39.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 150 | 80 | |
48.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | 80 | |
40.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 150 | 120 | |
48.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | 120 | |
53.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | 120 | |
60.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | 120 | |
60.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 200 | 120 | |
71.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | 155 | |
89.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | 155 | |
110.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 300 | 155 |
Loading...
Grad des Schutzes (IP) | IP66 | Farbe | Grau | Betriebstemperatur min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur max.(°C) | 80 | Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 2500 | Abdeckung befestigen | eingerastet |
Montageart | Aufputz (Gips) | Art des Einlasses | Überwirfmutter |
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 175.16 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 153.13 €
Lieferzeit: 13 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.