Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Elektronik-Spitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4054860

Teilenummer
4054860
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

26.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 120 Isolationsschutz 1000 V Nein Mit Aufprallschutz Ja
VDE getestet Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Elektronik-Spitzzange, die Teilenummer ist 4054860.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4054860.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support