Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FT Bedientableau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2740000
2741000
2742000
2743000
2744000
2745000
2746000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Breite
(mm)

95.15 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 297197

104.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 297377

109.77 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 377377

125.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 597377

125.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 377597

131.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 497497

148.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 597597

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tiefe(mm) 34 Schutzart (IP) IP54 Farbe Sonstige
Material Aluminium Art der Oberfläche Mit Pulverbeschichtung EMV-Version Nein

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support