• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

GA Aluminiumguss-Gehäuse【1-5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9101210
9102210
9104210
9105210
9106210
9107210
9108210
9110210
9111210
9112210
9113210
9114210
9116210
9117210
9118210
9119210
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)

61.46 €

5 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 586434

43.09 €

3 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 986435

18.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 758057

24.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1258057

28.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1758057

40.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2508057

43.52 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12212080

54.95 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 22012091

78.82 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 36012082

57.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16016091

71.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 26016091

89.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 36016091

120.46 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 202232111

140.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 280232111

162.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 334233111

231.68 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 330230181

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Grad des Schutzes (IP) IP66 Farbe Grau
Anzahl der Schlösser 1 Anzahl der Türen 1 RAL-Nummer 7001
Schlagfestigkeit IK08 Bodenmontage möglich nein Wandbefestigung möglich ja
Art der Oberfläche mit Pulverbeschichtung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support