Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Flanschplatte für Funktionsraumteiler mit Durchführung【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9673504
9673506
9673508
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Breite
(mm)

52.92 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 250

72.02 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 450

93.28 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 650

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 223,5 Sammelschienenabstand(mm) 60 Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) 23
Anzahl der Stangen 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support