Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SK Lüftertraverse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3165630
3165830
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite
(mm)

228.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 493

246.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 693

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 606 Energieverbrauch(W) 70 Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V) 230
Volumenstrom frei blasend(m³/h) 600 Anzahl der Lüfter 1 RAL-Nummer 7035
Schutzart (IP) Sonstige Farbe Grau Geeignet für 19 Zoll Montage Nein
Spannungsart AC Mit Filtermatte Nein Luftumwälzpumpe Nein
Gebaut als Einschubventilator Nein EMV-Version Nein Dachventilator Nein
Tiefe(mm) 64,5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support