Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SK Lüftermodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3311011

Teilenummer
3311011
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

500.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Lüfter 1 Schutzart (IP) Sonstige Farbe Sonstige
Geeignet für 19 Zoll Montage Nein Spannungsart AC Mit Filtermatte Nein
Luftumwälzpumpe Nein Gebaut als Einschubventilator Nein EMV-Version Nein
Dachventilator Nein

Sie befinden sich auf der Seite für SK Lüftermodul, die Teilenummer ist 3311011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3311011.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support