Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3302100 |
3302110 |
3302200 |
3302300 |
3302310 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz (V) | Nettokühlleistung (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,090.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 550 | 280 | 140 | 230 | 0.36 | ||
1,115.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 550 | 280 | 140 | 115 | - | ||
1,482.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 550 | 280 | 140 | 230 | 0.36 | ||
1,201.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 340 | 525 | 153 | 230 | 0.36 | ||
1,245.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 340 | 525 | 153 | 115 | - |
Loading...
Spannungsart | AC | Funktionsmaster / Slave | Ja | Mit Heizungsfunktion | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Mit Temperaturregelung | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V)
Nettokühlleistung(kW)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften