Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 26/3/2023 bis 0:00 (CET) 27/3/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leistungsschalter-Tragschiene【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9673004
9673006
9673008
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)

42.38 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 351

47.14 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 551

54.60 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 751

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sammelschienenabstand(mm) 60 Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) 23 Anzahl der Stangen 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support