SV Zählerplatz-Modul (ISV)

SV Zählerplatz-Modul (ISV)
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 9666640

Marke: RITTAL

Preis: 59.85

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9666640

Teilenummer
9666640
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 450 Breite(mm) 250 Sammelschienenabstand(mm) 60
Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) 23 Anzahl der Stangen 3

Sie befinden sich auf der Seite für SV Zählerplatz-Modul (ISV) , die Teilenummer ist 9666640.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9666640.

Technischer Support