• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Teilmontageplatte

Teilmontageplatte

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Teilmontageplatte
  • Teilmontageplatte

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9673642
9673643
9673644
9673646
9673648
9673660
9673661
9673662
9673663
9673664
9673666
9673668
9673671
9673672
9673673
9673674
9673680
9673681
9673682
9673683
9673684
9673686
9673688
9673692
9673693
9673694
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Breite
(mm)

17.35 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 193302

20.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 293302

23.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 393302

28.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 593302

33.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 793302

44.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 993502

16.34 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 143502

19.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 193502

22.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 293502

28.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 393502

31.09 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 593502

38.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 793502

35.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 143502

37.74 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 193502

42.80 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 293502

51.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 393502

56.83 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 993702

22.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 143702

24.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 193702

29.78 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 293702

34.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 393702

38.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 593702

49.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 793702

46.71 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 193702

50.32 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 293702

55.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 393702

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sammelschienenabstand(mm) 60 Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) 23 Anzahl der Stangen 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support