• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

SV PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu【4 Stk. pro Packung】

SV PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SV PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu
  • SV PE/PEN-Kombiwinkel E-Cu

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9661200
9661230
9661235
9661240
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Für Sammelschienen
(mm)

107.88 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 40 x 10 and 80 x 10

103.40 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 30 x 10

88.22 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 30 x 5

107.74 €

4 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 40 x 10 and 80 x 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dicke(mm) 5 Nennstrom(A) 61 Anzahl der Verbindungen 20
Material Sonstige

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support