EMV-Kabelverschraubungen【1-5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2843160
2843200
2843250
2843320
2843400
2843500
2843630
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)

36.56 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 16

43.43 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 20

51.17 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 25

15.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32

23.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40

37.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50

57.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) 6 Schlüsselweite(mm) 17 Gewindesteigung(mm) 1.41
Betriebstemperatur max.(°C) 80 Betriebstemperatur min.(°C) -40 Schutzart (IP) IP68
Farbe Sonstige Material Sonstige Gewindetyp PG
Art der Abdichtung Siegelring Mit Sicherungsmutter Ja Stoßfest Ja

Technischer Support