Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

SZ Dichtmodule für Dichtrahmen【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2400920
2400930
2400940
2400950
2400960
2400970
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Modell

12.57 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 43196Dichtungsmodule 20 x 20 mm

12.57 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 43260Dichtungsmodule 20 x 20 mm

25.17 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 43355Dichtungsmodule 40 x 40 mm

25.17 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 43450Dichtungsmodule 40 x 40 mm

25.17 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage massivDichtungsmodule 40 x 40 mm

12.57 €

10 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage massivDichtungsmodule 20 x 20 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) 6 Schlüsselweite(mm) 17 Gewindesteigung(mm) 1.41
Betriebstemperatur max.(°C) 80 Betriebstemperatur min.(°C) -40 Schutzart (IP) IP64
Material Kunststoff Gewindetyp PG Art der Abdichtung Siegelring
Mit Sicherungsmutter Ja Stoßfest Ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support