Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

TE Seitenwand【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7888652
7888653
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Bautiefe für den Einbauschrank
(mm)

159.22 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 800

201.02 €

2 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RAL-Nummer 7035 Farbe Grau Material Stahl
Art der Oberfläche Mit Pulverbeschichtung Modularer Abstand(mm) 482,6 Geeignet als Rück- / Seitenwand Ja
Mit schloss Nein

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support