[Merkmale]
· Kabelbündel kann in einem einzigen Vorgang geklemmt werden.
· Sichere Arretierung verhindert versehentliches Lösen von Kabeln
*Artikelabbildung: Das Produkt rechts in der vorderen Reihe ist LWS-S, SL.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LWS-5SL-2W VO BK
Werkstoff | Nylon 66 | Farbton | Schwarz | Befestigungsmethode | Schnappbefestigung |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen (vertikal)(mm) | 4 | Abmessungen (Breite)(mm) | 14,4 | Abmessungen (Tiefe)(mm) | 28 |
Dicke der Montageplatte(mm) | 1,6 bis 3,2 | Befestigungsbohrung(mm) | ø4.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastende Kabelhalterung LWS-SL, die Teilenummer ist LWS-5SL-2W VO BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LWS-5SL-2W VO BK.
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 6.25 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
HELLERMANN TYTON
Standardpreis 1.12 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.