[Merkmale]
· Die Schnappbefestigung ermöglicht eine einfache Wartung und ein problemloses Entfernen ohne Werkzeug.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RWS-3522T
Teilenummer |
---|
RWS-3522T |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Abmessungen (vertikal) (mm) | Abmessungen (Breite) (mm) | Abmessungen (Tiefe) (mm) | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.97 € | 100 Stk. pro Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 28 | 46,5 | UL1565-zertifiziertes Produkt |
Loading...
Werkstoff | Nylon 66 | Farbton | Natur | Befestigungsmethode | Eindrehen |
---|---|---|---|---|---|
Dicke der Montageplatte(mm) | 0,8 bis 1,6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiederverwendbare Kabelhalterung RWS-T, die Teilenummer ist RWS-3522T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RWS-3522T.
Teilenummer |
---|
RWS-1015T-V0 |
RWS-1T V0 |
RWS-2T V0 |
RWS-3T V0 |
RWS-4T V0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Abmessungen (vertikal) (mm) | Abmessungen (Breite) (mm) | Abmessungen (Tiefe) (mm) | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.60 € | 500 Stk. pro Packung | 5 Arbeitstage | 2,7 | 15,4 | 20,4 | - | ||
16.95 € | 200 Stk. pro Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2,7 | 15,4 | 14,2 | UL1565-zertifiziertes Produkt | |
16.95 € | 200 Stk. pro Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2,7 | 15,4 | 19,2 | UL1565-zertifiziertes Produkt | |
29.11 € | 200 Stk. pro Packung | 5 Arbeitstage | 2,7 | 15,4 | 28,2 | UL1565-zertifiziertes Produkt | ||
29.35 € | 200 Stk. pro Packung | 5 Arbeitstage | 2,7 | 15,4 | 36,2 | UL1565-zertifiziertes Produkt |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.