Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wiederverwendbare Kabelhalterung RWS-E【500 Stk. pro Packung】 (RWS-2E-V0)

Wiederverwendbare Kabelhalterung RWS-E RWS-2E-V0

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
· Die Schnappbefestigung ermöglicht eine einfache Wartung und ein problemloses Entfernen ohne Werkzeug.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RWS-2E-V0

Teilenummer
RWS-2E-V0
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

43.07 €

500 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Nylon 66 Farbton Natur Befestigungsmethode Eindrücken
Abmessungen (vertikal)(mm) 2,7 Abmessungen (Breite)(mm) 20,7 Abmessungen (Tiefe)(mm) 25,4
Dicke der Montageplatte(mm) 0,5 bis 2 Befestigungsbohrung(mm) ø4.8

Sie befinden sich auf der Seite für Wiederverwendbare Kabelhalterung RWS-E, die Teilenummer ist RWS-2E-V0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RWS-2E-V0.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support